Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
O acelerômetro de rebite M extremamente amortecido da série EGCS-D1S possui uma faixa de temperatura de -40 ºC a +100 ºC e resposta de frequência CC de 4 kHz.

Este acelerômetro é ideal para aplicações que podem sofrer manuseio grosseiro ou em situações em que o acelerômetro deve sobreviver a uma alta sobrecarga inicial para fazer uma medição de baixo g. Esta unidade possui uma saída de ponte Wheatstone com faixa de temperatura compensada de +20 a +80 ºC.

Vantagens

  • Resposta CC, extremamente amortecido 
  • Faixa de temperatura ampla
  • Faixa dinâmica de ±5 g a ±10.000 g
  • Serviço pesado, design robusto
  • Medição estática e dinâmica 
  • Resposta de frequência CC a 4.000 Hz
  • ±1% de não linearidade
  • Faixa de temperatura de -40 ºC +100 ºC

 

barra laranja

Aplicações

  • Uso geral 
  • Teste de impacto e choque 
  • Monitoramento de vibrações 
  • Teste do motor 
  • Teste de veículo rodoviário
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  MEMS de CC

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro MEMS

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo integral

Características elétricas

  • Saída de aceleração zero (mV) ±20

  • Tensão de Excitação (VDC) 2 – 15

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±.2

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 0-150 a 0-5000

Características do corpo

  • Material do produto primário  Aço Inoxidável

  • Peso do Produto  12 g [ .42 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Uniaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Stud

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CC

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP66

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±1

  • Faixa de aceleração (±) (g) 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10000

  • Sensibilidade (mV/g) 8

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PPA0021

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo