Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
Plug & Play
-
Tipo de acelerômetro
MEMS de CC
-
Tipo de produto de sensor de vibração
Acelerômetro MEMS
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cabo integral
Características elétricas
-
Saída de aceleração zero (mV)
2500 ±10
-
Tensão de Excitação (VDC)
8.5 – 36
-
Tensão de saída em escala completa (VDC)
±2
Características do sinal
-
Resposta de frequência (Hz)
0-10000
Características do corpo
-
Material do produto primário
Alumínio anodizado
-
Peso do Produto
35 g [ 1.225 oz ]
-
Número de eixos de detecção
Biaxial, Uniaxial
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type
Screw Mount
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Outro
-
Não linearidade (FSO) (%)
±2
-
Faixa de aceleração (±) (g)
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70
-
Sensibilidade (mV/g)
28.6, 33.3, 40, 50, 67, 100, 200
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PPA0028