Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O modelo 4030 é um acelerômetro triaxial. O acelerômetro é oferecido em faixas ±2g e ±6g, com largura de banda nominal de 0-200 Hz. O elemento de sensoriamento MEMS de silício capacitivo oferece alta resolução e estabilidade a longo prazo para aplicações críticas de medição.

VANTAGENS

  • Resposta CC, MEMS de Silício 
  • Saída triaxial
  • Baixo custo, grande valor 
  • Faixa de medição de ±2g e ±6g
  • Construção robusta
  • Tensão de excitação de 5-30 VCC
  • Ambientalmente vedado
  • Saída filtrada passa-baixa
  • Elemento MEMS de silício capacitivo
  • Cabo integral #24 AWG
  • Autoteste ativado
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  MEMS de CC

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro MEMS

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo integral

Características elétricas

  • Saída de aceleração zero (mV) 2500 ±100

  • Tensão de Excitação (VDC) 5 – 30

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) .5 – 4.5

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 0-200

Características do corpo

  • Material do produto primário  Náilon 6/6

  • Peso do Produto  50 g [ 1.75 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Triaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Screw Mount

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CC

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±1

  • Faixa de aceleração (±) (g) 6

  • Sensibilidade (mV/g) 333, 1000

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PPA0052

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto