Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Isso é ideal para aplicações que possam apresentar dificuldade no manuseio ou em situações nas quais o acelerômetro deve sobreviver a uma alta sobrecarga inicial para fazer uma medição de baixo g.

VANTAGENS

  • Design Triaxial em Miniatura 
  • Resposta CC, Extremamente Amortecido 
  • Faixa de Temperatura Ampla
  • Baixo Peso
  • Medições Estática e Dinâmica
  • Resposta de Frequência através de 3000 Hz
  • ±1% de não linearidade
  • Faixa de operação de -40 °C a +120 °C
  • Proteção de alto alcance de 10.000 g

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  MEMS de CC

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro MEMS

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo integral

Características elétricas

  • Tensão de Excitação (VDC) 2 – 15

  • Saída de aceleração zero (mV) ±15

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±.1

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 0-250 a 0-1000, 0-600 a 0-10000, 0-900

Características do corpo

  • Material do produto primário  Aço Inoxidável

  • Peso do Produto  6 g [ .21 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Triaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Adhesive, Screw Mount

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CC

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP61

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±1

  • Faixa de aceleração (±) (g) 5, 25, 100

  • Sensibilidade (mV/g) 1.5, 3, 7.5

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PPA0065

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo