Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Com limite além do alcance de ±10.000 g e alívio de tensão de mola, este dispositivo robusto é ideal para aplicações de teste offshore, em fundo de poço e de impacto.  Seu tamanho pequeno e montagem em parafuso garantem facilidade de instalação, enquanto seus requisitos de baixa potência e saída CC facilitam a integração em sistemas de aquisição de dados e monitoramento. O EGCS3 também possui conformidade CE com EN 61010-1, EN 50081-1 e EN 50082-1.

VANTAGENS

  • Faixa dinâmica de ±5 g a ±5000 g
  • Serviço pesado, robusto
  • Medições estática e dinâmica
  • Resposta de frequência CC a 4000 Hz
  • ±1% de não linearidade
  • Faixa de temperatura de -40 °C a 120 °C
  • Proteção além do alcance de 10.000 g

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  MEMS de CC

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro MEMS

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo integral

Características elétricas

  • Saída de aceleração zero (mV) ±20

  • Tensão de Excitação (VDC) 2 – 15

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±.2

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 0-150 a 0-4000

Características do corpo

  • Material do produto primário  Alumínio anodizado

  • Peso do Produto  50 g [ 1.75 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Triaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Screw Mount

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CC

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±1

  • Faixa de aceleração (±) (g) 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000

  • Sensibilidade (mV/g) 8

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PPA0066

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo