Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O acelerômetro montado em rebite conta com uma construção hermética soldada com um conector de montagem superior.  O modelo 7105A incorpora cristais piezocerâmicos estáveis no modo de cisalhamento anular, que fornecem uma resposta de frequência plana >10 kHz. A faixa de temperatura de operação padrão varia de -55 °C a +125 °C.

VANTAGENS

  • Faixa Dinâmica de ±50g a ±1000g
  • Ampla largura de banda até >10 kHz
  • Construção Soldada
  • Hermeticamente vedado
  • Modo de cisalhamento anular
  • Resposta de temperatura estável
  • Opção de TEDS
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  IEPE

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro Piezoelétrico

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Conector coaxial 10-32

Características elétricas

  • Corrente de excitação (mA) 2 – 10

  • Tensão de Excitação (VDC) 18 – 30

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±5

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) .3-10000

Características do corpo

  • Material do produto primário  Aço Inoxidável

  • Peso do Produto  7 g [ .245 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Uniaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Stud

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CA

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±1

  • Faixa de aceleração (±) (g) 50, 100, 500, 1000

  • Sensibilidade (mV/g) 5, 10, 50, 100

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PPA0085

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto