Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Com cristais piezocerâmicos estáveis, o acelerômetro incorpora potência total e condicionamento de sinal com um consumo máximo de corrente de apenas 22 µA.  O modelo 8102 está disponível de ±25 g a ±6000 g e fornece uma resposta de frequência plana de até 6 kHz. O invólucro tem dois orifícios para montagem com parafusos e apresenta opções de alumínio anodizado ou aço inoxidável.

VANTAGENS

  • Faixas de escala completa de ±25 g a ±6000 g
  • Triaxial de Baixo Custo
  • Construção Envasada
  • Design de Cisalhamento de Piezocerâmica
  • -40 °C a +125 °C
  • Cabo integral para Plug & Play
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  Tensão de 3 fios

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro Piezoelétrico

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo integral

Características elétricas

  • Tensão de Excitação (VDC) 3.3 – 5.5

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±1.25

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 2-6000

Características do corpo

  • Material do produto primário  Alumínio anodizado

  • Peso do Produto  15 g [ .525 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Triaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Screw Mount

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CA

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±2

  • Faixa de aceleração (±) (g) 25, 50, 100, 200, 500, 2000, 6000

  • Sensibilidade (mV/g) .2, .62, 2.5, 6.25, 12.5, 25, 50

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PPA0102

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto