Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O transdutor está disponível em faixas de 10,0 a 50,0 pol/s e faz interface com a fonte de corrente constante IEPE padrão. O modelo 8011-06 possui um conector MIL-C-5015 superior de saída e foi projetado para operar em faixas de temperatura de -50 °C a +120 °C. A unidade é hermeticamente vedada e apresenta a popular instalação de montagem com rebite.

VANTAGENS

  • Faixa dinâmica de 10,0 a 50,0 pol/s
  • Largura de banda de 2-7.000 Hz 
  • Faixa de temperatura de -50 °C a +120 °C
  • Hermeticamente vedado, soldado
  • Proteção reversa da fiação
  • Resposta de temperatura estável
  • Conector MIL-C-5015 de 2 pinos
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  Velocidade IEPE

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro Piezoelétrico

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Conector de 2 pinos

Características elétricas

  • Corrente de excitação (mA) 2 – 10

  • Tensão de Excitação (VDC) 18 – 30

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±5

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 2-7000

Características do corpo

  • Material do produto primário  Aço Inoxidável

  • Peso do Produto  145 g [ 5.075 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Uniaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Stud

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -50 – 120 °C [ -58 – 248 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CA

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±2

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PPA0103

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo