Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Os acelerômetros estão disponíveis em faixas dinâmicas de ±10 g, ±80 g e ±500 g e têm uma largura de banda plana até mais de 16 kHz.  O modelo 8011-01 possui um conector MIL-C-5015 de saída superior, enquanto o modelo 8012-01 possui um cabo integral. As unidades são hermeticamente seladas e são projetadas para operar em faixas de temperatura de - 55 °C a +125 °C.  

VANTAGENS

  • Faixas dinâmicas de ±10 g, ±80 g e ±500 g
  • Largura de banda larga até 16 kHz
  • Caixa isolada, blindado internamente
  • Hermeticamente selado, soldado
  • Modo de cisalhamento anular
  • Proteção Reversa da Fiação
  • Resposta de temperatura estável 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  IEPE

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro Piezoelétrico

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Conector de 2 pinos

Características elétricas

  • Corrente de excitação (mA) 2 – 10

  • Tensão de Excitação (VDC) 18 – 30

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±5

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) .5-7000 a .5-18000

Características do corpo

  • Material do produto primário  Aço Inoxidável

  • Peso do Produto  93 g [ 3.255 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Uniaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Stud

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CA

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±1

  • Faixa de aceleração (±) (g) 10, 80, 500

  • Sensibilidade (mV/g) 10, 100, 500

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PPA0104

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto