Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Os acelerômetros estão disponíveis em faixas dinâmicas de ±5 g a ± 80 g e têm uma largura de banda plana até mais de 10 kHz. O acelerômetro modelo 8811-01 possui um conector MIL-C-5015 de saída superior e foi projetado para operar em faixas de temperatura de -55 °C a +120 °C.

VANTAGENS

  • Faixas dinâmicas de ±5 g, ±10 g, ±20 g e ±80 g
  • Ampla largura de banda até >10 kHz
  • Caixa isolada, blindado internamente
  • Hermeticamente vedado, soldado
  • Modo de cisalhamento anular
  • Proteção reversa da fiação
  • Proteção contra raios

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  IEPE

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro Piezoelétrico

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Conector de 2 pinos

Características elétricas

  • Corrente de excitação (mA) 2 – 10

  • Tensão de Excitação (VDC) 18 – 30

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±5

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) .1-6000 a .3-10000

Características do corpo

  • Material do produto primário  Aço Inoxidável

  • Peso do Produto (g) 88, 105

  • Peso do Produto (oz) 3.7

  • Número de eixos de detecção  Uniaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Stud

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 120 °C [ -67 – 248 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CA

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±1

  • Faixa de aceleração (±) (g) 5, 10, 20, 80

  • Sensibilidade (mV/g) 250

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PPA0113

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo