Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
Plug & Play
-
Tipo de acelerômetro
MEMS de CC
-
Tipo de produto de sensor de vibração
Acelerômetro MEMS
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cabo integral
Características elétricas
-
Saída de aceleração zero (mV)
±250
-
Tensão de Excitação (VDC)
24 – 32
-
Tensão de saída em escala completa (VDC)
±2.5
Características do sinal
-
Resposta de frequência (Hz)
0-150 a 0-4000
Características do corpo
-
Material do produto primário
Alumínio anodizado
-
Peso do Produto
15 g [ .525 oz ]
-
Número de eixos de detecção
Uniaxial
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type
Screw Mount
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Outro
-
Não linearidade (FSO) (%)
±1
-
Faixa de aceleração (±) (g)
5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000
-
Sensibilidade (mV/g)
.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PPA0115