Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
"O acelerômetro triaxial Modelo 4033 apresenta um elemento de detecção MEMS de silício capacitivo embalado em uma carcaça de alumínio anodizado ambientalmente lacrado."

O acelerômetro é oferecido em faixas ±2 g e ±6 g com largura de banda nominal de 0-200 Hz. O elemento de detecção MEMS de silício capacitivo oferece alta resolução e estabilidade a longo prazo para aplicações críticas de medição. O modelo 4033 tem uma faixa de temperatura de operação utilizável de -40 °C a +85 °C.

Aplicações

  • Monitoramento de vibração de baixa frequência
  • Medição de inclinação 
  • Medições de movimento
  • Monitoramento estrutural 
  • Teste de Biomecânica
  • Medições robóticas

Vantagens

  • Tensão de excitação de 5-30 VCC 
  • Ambientalmente Selado 
  • Saída filtrada passa-baixa 
  • Elemento MEMS de silício capacitivo 
  • Cabo integral #24 AWG
  • Autoteste Ativado
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento. 

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo