Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
Plug & Play
-
Tipo de acelerômetro
Tensão de 3 fios
-
Tipo de produto de sensor de vibração
Acelerômetro Piezoelétrico
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cabo integral
Características elétricas
-
Tensão de Excitação (VDC)
3 – 5.5
-
Tensão de saída em escala completa (VDC)
±1.25
Características do sinal
-
Resposta de frequência (Hz)
2 a 10000
Características do corpo
-
Material do produto primário
Alumínio anodizado
-
Peso do Produto
2.2 g [ .078 oz ]
-
Número de eixos de detecção
Uniaxial
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type
Adhesive
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Outro
-
Não linearidade (FSO) (%)
±1
-
Faixa de aceleração (±) (g)
25, 50, 100, 200, 500
-
Sensibilidade (mV/g)
2.5, 6.3, 12.5, 25, 50
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PPA0125