Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Características elétricas
-
Requisitos de tensão de energia da linha (VDC)
-15 – 15, -12 – 12
-
Tensão de Excitação (Vrms)
3
Características do sinal
-
Número de Canais
1
-
Frequência de excitação (kHz)
2.5 – 10
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type
Printed Circuit Board Edge or Terminal Block
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-1 – 55 °C [ 30 – 130 °F ]
Outro
-
Tipo de transdutor
LVDT ou RVDT com 5 ou 6 fios
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PSI0006