Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Características elétricas
-
Requisitos de tensão de energia da linha (VAC)
100 – 240
-
Tensão de Excitação (Vrms)
1, 3
Características do sinal
-
Requisitos de frequência de energia da linha (Hz)
47 – 63
-
Número de Canais
2
-
Frequência de excitação (kHz)
2.5 – 10
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type
1/4 DIN Panel Mount
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
0 – 55 °C [ 32 – 131 °F ]
Outro
-
Tipo de transdutor
LVDT ou RVDT com 5 ou 6 fios
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PSI0007