Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Características elétricas
-
Requisitos de tensão de energia da linha (VDC)
15 – 30
-
Tensão de Excitação (Vrms)
3
Características do sinal
-
Número de Canais
1
-
Frequência de excitação (kHz)
2.5
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type
DIN 1, DIN 3
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
0 – 70 °C [ 32 – 160 °F ]
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PSI0013