Pergunta: Os pilares TE são totalmente testados?
Resposta: Sim, a linha de produtos do pilar é totalmente testada e compatível com AS/NZS/IEC 61439-5. Os produtos finais também são testados e em conformidade com IEC 60695-2-11 na mais alta classificação de inflamabilidade de fio incandescente a 960 °C. (GWEPT) Testado para climas acelerados de 5.000 h UV e 3.000 h UVB para garantir a estabilidade do material em ambientes externos adversos.
Pergunta: Posso adicionar logotipo ou número de emergência aos pilares?
Resposta: Sim, cada item pode ser personalizado e moldado com detalhes específicos do cliente. Entre em contato com o representante TE para debater mais sobre os requisitos.
Pergunta: Os pilares são acompanham o hardware de instalação
? Resposta: Temos opções para ambos, hardware incluído ou sem peças de hardware.
Pergunta: Os pilares estão disponíveis em qualquer outra cor?
Resposta: Cores personalizadas podem ser levadas em consideração. Entre em contato com o representante TE para debater mais sobre os requisitos.