Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de pressão
Diferencial
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cabo 2 pé, Packard
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
10
Dimensões
-
Altura do produto (mm)
51.8, 77.7
-
Altura do produto (in)
2.04, 3.06
-
Comprimento do produto (mm)
55.37, 78.23, 81.02
-
Comprimento do produto (in)
2.18, 3.08, 3.19
-
Largura do produto
25.4 mm [ 1 in ]
Condições de uso
-
Pressão (bar)
.068, .344, .35, 1.034, 3.44
-
Pressão (psi)
1, 5, 15, 50
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
4 – 20 mA
-
Faixa de pressão de prova
Avaliado como 3X, 10X
-
Precisão de pressão
Mínimo de ± ,1% de extensão
Outro
-
Opções de sensor
Nenhum
-
Ajuste
1/4 FNPT, 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PTT0001