Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Fabricado em titânio, o transdutor de pressão em miniatura EPB-PW tem construção robusta e não é afetado por forças externas de aperto após a instalação.  O design em miniatura de 6,4 x 11,4 mm garante a compatibilidade com produtos de outros fabricantes mais antigos. Esse transdutor de pressão conta com classificação IP68, cabo flexível e está disponível com outras opções sob pedido, como um sensor de temperatura PT1000.

Vantagens

  • Design em miniatura (corpo ø6,4 mm) 
  • Construção em titânio 
  • Faixa de temperatura de operação: -40 °C a +80 °C
  • Protegido contra EMI em conformidade com a CE 
  • Proteção IP68 contra fluidos
  • Referência manométrica selada
  • Precisão de até +/- 0,5% 
  • Pedras porosas disponíveis
barra laranja

Aplicações

  • Medição de águas intersticiais
  • Centrífuga
  • Equipamentos de laboratório
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Miniature Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Bitola selada

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Sem conector

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 10

Características do corpo

  • Material da porta  Titânio

Dimensões

  • Diâmetro do produto  6.4 mm [ .251 in ]

  • Altura do produto  11.4 mm [ .448 in ]

Condições de uso

  • Pressão (bar) 1.034, 7

  • Pressão (psi) 15, 101.52

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  0 – 20 mV/V, 5 mV/V

  • Faixa de pressão de prova  2X, 3X, 4.5X FS, 2X FS

  • Precisão de pressão  Mínimo de ± ,5% FSO

Outro

  • Opções de sensor  Proteção IP68

  • Ajuste  None

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PTT0004

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto