Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
Miniature Pressure Transducer
-
Tipo de pressão
Absoluto, Medição, Selado
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Fios de chumbo
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
10
Características do corpo
-
Material da porta
Aço Inoxidável
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
3.17, 5.08
-
Largura do produto (in)
.125, .2
-
Comprimento do produto (mm)
7.62, 10.16
-
Comprimento do produto (in)
.3, .4
-
Altura do produto (mm)
1.6, 1,02
-
Altura do produto (in)
.04, .062
Condições de uso
-
Pressão (bar)
.35, .7, 1.5, 3.5, 7, 15, 35, 70
-
Pressão (psi)
5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
100 mV, 10 mV, 125 mV, 20 mV, 25 mV, 50 mV, 75 mV
-
Faixa de pressão de prova
10X FS, 2X FS, 3X FS, 5X FS
-
Precisão de pressão
Mínimo de ± ,5% FSO
Outro
-
Opções de sensor
Comprimento do cabo, Conector ligado a terminais ou cabos, Corpo, Faixa de temperatura de compensação, Localização do módulo, Saída do cabo impermeável, Tensão de abastecimento
-
Ajuste
None
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PTT0006