Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Características

  • Design em miniatura (corpo ø11 mm) 
  • Compatível com meios líquidos e gasosos 
  • Temperatura de operação de até 150 °C (300 °F) 
  • Projetado para ambientes adversos
  • Faixas de 3,5 a 700 bar (50 a 10.000 psi) 
  • Linearidade e histerese combinadas < 0,25%
  • Classificação IP66 
  • Saída amplificada de 0,5 a 4,5 V 

 

Aplicações

  • Automobilismo
  • Exploração de fundo de poços (downhole)
  • Pressão hidráulica
  • Equipamentos de teste
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Miniature Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Absoluto, Selado

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo 10 m, Cabo 1 m, Cabo 2 m, Cabo 3 m, Cabo 4 m, Cabo 5 m

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 5, 8 – 32

Características do corpo

  • Material da porta  Aço Inoxidável

Dimensões

  • Diâmetro do produto  11 mm [ .433 in ]

  • Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana)  11 mm [ .433 in ]

  • Altura do produto  24 mm [ .945 in ]

Condições de uso

  • Pressão (bar) 3.5, 6, 10, 20, 35, 60, 68.94, 100, 200, 350, 700

  • Pressão (psi) 50, 100, 150, 300, 500, 1000, 1500, 3000, 5000, 10000

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -20 – 40, -40 – 150

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 302, -4 – 104

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  .5 – 4.5 V

  • Faixa de pressão de prova  1.5X FS, 2X FS

  • Precisão de pressão  ±0.25% FSO

Outro

  • Opções de sensor  Cabo blindado, Comprimento do cabo, Faixa de temperatura de compensação, Nenhum, Relatório de teste de aceitação, Sem opção

  • Ajuste  10-32 UNF, 10-32 UNF Male, 5/16-24 UNF Male, M5x0.8 Male, M8x1 Male

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PTT0007

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo