Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O transdutor de pressão industrial pesado M16 da série FP110 foi projetado para medir as pressões estática e dinâmica com as características de saída substancialmente mantidas até aproximadamente 20% da frequência ressonante.

Toda a construção de aço inoxidável e o diafragma faceado permitem que o sensor seja usado em uma grande variedade de condições e em temperaturas de até 120 °C.  Para a faixa de alta temperatura de 200 °C, há o modelo FP120-/HT disponível. Equipado com medidores de tensão metálica em um circuito de ponte de Wheatstone, o transdutor da pressão industrial FP110 proporciona estabilidade de temperatura excelente. Um amplificador A1 ou A2 de bordo para saída de alto nível está disponível como opção. Consulte nosso departamento de engenharia caso as opções padrão não atendam às necessidades ou a aplicação exija um sistema de medição mais abrangente. Mediante solicitação, documentos de instrução podem ser fornecidos para facilitar a seleção e o uso de nossos sensores e oferecer dicas úteis. 

Vantagens

  • Rosca M16
  • Faixas de temperatura mais abrangentes
  • Saída de tensão de alto nível disponível
  • Aceita uma grande variedade de fluidos 
  • Feita em aço inoxidável
  • Varia de 10 a 500 bars [de 150 a 7.500 psi]
  • Versão do amplificador integrado como opção
  • Proteção IP66
  • Para aplicações estáticas e dinâmicas
  • Referência da pressão do medidor
barra laranja

Aplicações

  • Descarga da bomba industrial
  • Armazenamento de fluidos corrosivos
  • Monitoramento de equipamentos de bordo
  • Processo de regulagem hidráulica
  • Laboratório e pesquisa
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Industrial Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Medição

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo 2 m

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 10, -15 – 15, 10 – 30

Características do corpo

  • Material da porta  Aço Inoxidável

Dimensões

  • Diâmetro do produto  25 mm [ 0,984 in ]

  • Altura do produto  30.5 mm [ 1.2 in ]

Condições de uso

  • Pressão (bar) 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500

  • Pressão (psi) 72.5, 150, 300, 750, 1500, 3000, 7500

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  12 mV, 4 V±5%FS, 5 V±5%FS

  • Faixa de pressão de prova  1.5X FS, 2X FS

  • Precisão de pressão  ±0.05% FSO, ±0.3% FSO

Outro

  • Opções de sensor  Comprimento do cabo, Fonte de Alimentação Bipolar, Fonte de Alimentação Unipolar, Sem opção

  • Ajuste  M16x1.5

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PTT0010

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo