Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de pressão
Medição
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Forma C sem Conector de acoplamento, Packard
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
8 – 30, 9 – 30
Dimensões
-
Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana)
24 mm [ .944 in ]
-
Altura do produto (mm)
49.53, 57.15
-
Altura do produto (in)
1.95, 2.25
Condições de uso
-
Pressão (bar)
6, 16, 20, 20.68, 68.94, 70, 344.73, 350
-
Pressão (psi)
290.07, 300, 1000, 1015.24, 5000, 5076.32
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
.5 – 4.5 V, .5 – 4.5 V Ratiometric, 0 – 10 V, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 4 – 20 mA
-
Faixa de pressão de prova
Avaliado por 2X
-
Precisão de pressão
±0.25% FSO
Outro
-
Opções de sensor
Etiqueta adesiva, Sem opção, Sem Snubber
-
Ajuste
1/4-19 BSPT, 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, 1/8 MNPT
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PTT0013