Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Industrial Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Medição

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo, Cabo 2 pé

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 2.7 – 5

Características do corpo

  • Material da porta  316L, 316 SS

Dimensões

  • Diâmetro do produto  15.87 mm [ 0,625 in ]

  • Altura do produto  17.52 mm [ .69 in ]

Condições de uso

  • Pressão (bar) 17, 17.23

  • Pressão (psi) 250

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  0 – 55 °C [ 32 – 131 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  14-bitADCI2C

  • Faixa de pressão de prova  1.5X FS, Avaliado por 1.5X

  • Precisão de pressão  ±.5% de extensão, <± .05% FRO

Outro

  • Opções de sensor  Proteção IP67

  • Ajuste  O- Ring Mount, O-Ring Radial Seal

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PTT0015

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo