Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de pressão
Medição
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
10, 10 – 26, -15 – 15, 10 – 30
Características do corpo
-
Material da porta
Aço Inoxidável
Condições de uso
-
Pressão (bar)
2000, 4000, 7000
-
Pressão (psi)
30000, 60000, 100000
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
16±0.3 mA, 20 mV, 4±0.2 V, 5±0.25 V
-
Faixa de pressão de prova
1.2X, 1.5X FS
-
Precisão de pressão
±0.5% FSO
Outro
-
Opções de sensor
Bipolar 0 - 5V, Comprimento do cabo, Saída do conector, Unipolar .5 - 4.5V, Unipolar 4 - 20mA
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PTT0021