Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
Miniature Pressure Transducer
-
Tipo de pressão
Absoluto, Medição, Selado
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cabo 10 m, Cabo 16 m, Cabo 2 m, Cabo 3 m, Cabo 4 m, Cabo 5 m, Cabo 7 m, Cabo 8 m, Sem conector
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
10, 10 – 30, -15 – 15, 10 – 26
Características do corpo
-
Material da porta
Aço Inoxidável, Titânio
Dimensões
-
Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana)
15 mm [ .59 in ]
-
Altura do produto (mm)
21.5, 25, 37.8
-
Altura do produto (in)
.846, .984, 1.49
Condições de uso
-
Pressão (bar)
1, 2, 5, 10, 20, 35, 50, 100, 200, 350
-
Pressão (psi)
15, 30, 75, 150, 300, 500, 750, 1500, 3000, 5000
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-20 – 80, '-40 – 80, -40 – 120
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 176, '-4 – 176, -40 – 248
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
.5 – 4.5 V, 0 – 5 V, 100mV, 100 mV, 4 – 20 mA, 50mV, 50 mV
-
Faixa de pressão de prova
2X FS
-
Precisão de pressão
±0.25% FSO, ±0.35% FSO, Mínimo de ± ,25% FSO
Outro
-
Opções de sensor
Comprimento do cabo, Proteção IP67
-
Ajuste
M10x1 Male
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PTT0032