Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
Miniature Pressure Transducer
-
Tipo de pressão
Medição, Selado
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cabo 10 m, Cabo 2 m, Cabo 3 m, Cabo 5 m, Cabo 7 m, Sem conector
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
10, 10 – 30
Características do corpo
-
Material da porta
Aço Inoxidável
Dimensões
-
Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana)
12 mm [ .472 in ]
-
Altura do produto (mm)
23, 28.95
-
Altura do produto (in)
.905, 1.14
Condições de uso
-
Pressão (bar)
100, 200, 350, 500, 1000
-
Pressão (psi)
1500, 3000, 5000, 7500, 15000
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
100 mV
-
Faixa de pressão de prova
2X FS
-
Precisão de pressão
±0.25% FSO, Mínimo de ± ,25% FSO
Outro
-
Opções de sensor
Proteção IP67
-
Ajuste
M6x1 Male
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PTT0034