Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O novo transdutor de pressão de hidrogênio da série AST2000H2 combina o melhor projeto mecânico para medição de hidrogênio com compensação digital de alto desempenho.

Agora testada para uma variedade de padrões automotivos e de hidrogênio, a série HYDROGEN da TE apresenta o novo transdutor de pressão de hidrogênio da série AST2000H2, que combina projeto mecânico de alta qualidade para medição de hidrogênio com compensação digital de alto desempenho para maior eficácia.

Vantagens

  • Design de uma peça 
  • Todo o material molhado em 316L para compatibilidade ideal
  • Nenhuma cavidade preenchida por óleo, não deixando chance de contenção 
  • Diafragma não soldado, eliminando caminhos de vazamento e pontos fracos
  • Compensado digitalmente 
  • Tecnologia Krystal Bond™
barra laranja

Aplicações

  • Células de combustível PEM
  • Armazenamento de hidrogênio
  • Postos de abastecimento de hidrogênio
  • Bancadas de teste
  • Alimentação reserva
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Industrial Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Componente, Selado

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Packard Metripack 150

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 4.75 – 5.25

Características do corpo

  • Material da porta  316L

Condições de uso

  • Pressão (bar) 20, 448

  • Pressão (psi) 290, 6497

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  .5 – 4.5 V

  • Faixa de pressão de prova  2X, Mín

  • Precisão de pressão  ±0.25% Span, ±0.5% FSO

Outro

  • Opções de sensor  Nenhum, Sem opção

  • Ajuste  3/8-24 UNF Male, 7/16-20 UNF Male

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PTT0036

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto

Aprovações da agência

Documento de aprovação da agência