Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O transdutor de pressão de precisão de 0,1% da série AST20HA oferece alto desempenho acima da temperatura usando recursos de transmissor de pressão de precisão digitalmente compensado.

Só a Krystal Bond™ Technology da TE oferece excelente desempenho de não linearidade e não repetibilidade.  Quando combinado com os eletrônicos avançados, o AST20HA é o maior sensor de pressão de alto desempenho a um preço acessível.

Vantagens

  • Compensação ASIC Digital 
  • Desempenho excelente para temperatura 
  • Compensação térmica em tempo real
  • Correção da linearidade em tempo real 
  • Capacidade de rangeabilidade 
  • Pressões de até 45.000 PSI 
  • Aprovação ABS (American Bureau of Shipping)
barra laranja

Aplicações

  • Aeroespaço
  • Instrumentos analíticos 
  • Hidráulica
  • Hidrogênio (consulte o fabricante para saber mais sobre a compatibilidade de mídia)
  • Laboratórios / Metrologia
  • Setor Médico
  • Militar
  • Suportes de Teste
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Industrial Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Componente, Medição

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  6 Pino Bendix PT06A, Cabo 6 pé, DIN 43650A, M12x1, Mini-DIN 43650C

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 15 – 28, 10 – 28

Características do corpo

  • Material da porta  17-4PH, 316L

Dimensões

  • Diâmetro do produto  25.4 mm [ 1 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 87.37, 87.63, 89.66, 100.3, 100.8, 102.3, 103.1, 109.9, 113.7, 123.4, 1877.5

  • Comprimento do produto (in) 3.44, 3.45, 3.53, 3.95, 3.97, 4.03, 4.06, 4.33, 4.48, 4.86, 73.92

Condições de uso

  • Pressão (bar) .68, 5, 6.89, 10, 20, 34.73, 69, 100, 250, 344.73, 350, 1378.9, 1400, 2068.4

  • Pressão (psi) 5, 10, 72.5, 72.51, 75, 100, 145, 290.07, 500, 1000, 1400, 3625, 3625.94, 5000, 5076, 5676, 20000, 30000

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  0 – 10 V, 0 – 5 V, 4 – 20 mA

  • Faixa de pressão de prova  2X, Mín

  • Precisão de pressão  ±0.1% FSO

Outro

  • Opções de sensor  Sem opção

  • Ajuste  1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, 7/16-20 UNF Male, F250C Female

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PTT0037

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto

Aprovações da agência

Documento de aprovação da agência

ABS Certificate