Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de pressão
Componente, Medição
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
6 Pino Bendix PT06A, Cabo, Cabo 10 pé, Cabo 2 pé, DIN 43650A, M12x1, Mini-DIN 43650C, Sem conector
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
10 – 28
Características do corpo
-
Material da porta
17-4PH, 316L, Hastelloy C276
Dimensões
-
Diâmetro do produto
25.4 mm [ 1 in ]
-
Comprimento do produto (mm)
88.6, 89.66, 115.8, 118.3, 126.2, 677.6, 690.3, 3078.4, 3101.3, 128,5
-
Comprimento do produto (in)
3.49, 3.53, 4.56, 4.66, 4.97, 5.06, 26.68, 27.18, 121.2, 122.1
Condições de uso
-
Pressão (bar)
1.72, 2, 3.44, 5, 6.89, 10.34, 13.78, 17.23, 20.68, 103.42, 250, 344.73, 350
-
Pressão (psi)
1.973, 25, 29, 50, 72.5, 100, 150, 200, 250, 300, 1500, 3625, 5000, 5076.3
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 85, -40 – 125
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 185, -40 – 257
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
0 – 5 V, 1 – 5 V, 4 – 20 mA
-
Faixa de pressão de prova
2X, Mín, Avaliado por 2X
-
Precisão de pressão
±0.1% FSO
Outro
-
Opções de sensor
Sem opção
-
Ajuste
1/2 MNPT, 1/4 MNPT, 1/8 MNPT
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PTT0038