Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O transdutor da pressão de tensão/4-20 mA série AST4000, com carcaça de aço inoxidável soldada e muitas conexões elétricas, pode ser empacotado para praticamente qualquer aplicação do transdutor da pressão OEM.

O transdutor da pressão de tensão/4-20 mA da série AST4000 continua sendo a configuração do transmissor da pressão mais conhecida e pode ser usado em praticamente qualquer aplicação industrial OEM. Há sinais da saída de tensão e corrente disponíveis em todos os produtos.

Vantagens

  • Construção em aço inoxidável de alta resistência
  • Sem óleo, soldas ou anéis de vedação o-ring internos
  • Temperatura de operação ampla
  • Pressões de até 10.000 PSI
  • Poucos erros estáticos e térmicos
  • Preço e desempenho incomparáveis
  • Compatível com grande variedade de líquidos e gases
  • Proteção de EMI/RFI
  • Aprovação UL/cUL 508 (com carcaça) 
barra laranja

Aplicações

  • Equipamento OEM industrial
  • Gestão de água
  • Pneumático
  • Armazenamento de hidrogênio
  • Pressão submarina
  • Equipamento HVAC/R
  • Painéis de controle
  • Sistemas hidráulicos
  • Registradores de dados
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Industrial Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Componente, Medição, Selado

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo 10 pé, Cabo 2 pé, Cabo 6 pé, Deutsch DT04-3P, Deutsch DT04-4P, DIN 43650A, M12x1, Mini-DIN 43650C, Packard Metripack 150, Sem conector

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 5, 10 – 28

Características do corpo

  • Material da porta  17-4PH, 316L, Liga 718

Dimensões

  • Diâmetro do produto  22.22 mm [ .875 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 75.9, 76.2, 76.96, 78.48, 84.32, 88.13, 88.39, 88.9, 90.42, 90.67, 92.45, 94.74, 103.1, 664.9, 667.7, 1864.8, 3060.7, 3065.5

  • Comprimento do produto (in) 2.99, 3, 3.03, 3.09, 3.32, 3.47, 3.48, 3.5, 3.56, 3.57, 3.64, 3.73, 4.06, 26.18, 26.29, 73.42, 120.5, 120.69

Condições de uso

  • Pressão (bar) 1.72, 1.723, 2.06, 3.44, 6.89, 10, 10.34, 13.78, 17.23, 20, 30, 34.47, 68.94, 172.3, 344.73, 413.68, 689.47

  • Pressão (psi) 25, 30, 50, 100, 145.03, 150, 200, 250, 290.07, 435.11, 500, 1000, 2500, 5000, 6000, 10000

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  .5 – 4.5 V, .5 – 4.5 V Ratiometric, 10 mV/V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 4 – 20 mA

  • Faixa de pressão de prova  2X, Mín, Avaliado por 2X

  • Precisão de pressão  ±0.5% FSO

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Outro

  • Opções de sensor  Nenhum, Sem opção

  • Ajuste  1/2 MNPT, 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, 1/8 MNPT, 3/8-24 UNF Male, 7/16-20 UNF Male, G1/4 Male

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PTT0040

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto

Aprovações da agência

Documento de aprovação da agência

ABS Certificate