Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de pressão
Medição
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cabo 10 pé, Cabo 2 pé, Cabo 4 pé, Cabo 6 pé
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
5, 10 – 28
Características do corpo
-
Material da porta
17-4PH, 316L, Materiais molhados
Dimensões
-
Diâmetro do produto
22.22 mm [ .875 in ]
-
Comprimento do produto (mm)
656.3, 657.8, 1256.2, 1858.5, 3055.6, 3058.1
-
Comprimento do produto (in)
25.84, 25.9, 49.46, 73.17, 120.3, 120.4
Condições de uso
-
Pressão (bar)
1.723, 2, 3.44, 6.89, 10.34, 17.23, 68.94, 172.36, 206.84, 344.73, 689.47, 827.37
-
Pressão (psi)
25, 29, 50, 100, 150, 250, 1000, 2500, 3000, 5000, 10000, 12000
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
.5 – 4.5 V, 10 mV/V, 1 – 5 V, 20 mV/V, 4 – 20 mA
-
Faixa de pressão de prova
2X, Mín
-
Precisão de pressão
±0.5% FSO
Outro
-
Opções de sensor
Nenhum, Sem opção
-
Ajuste
1/4 MNPT, 1/8 MNPT, 7/16-20 UNF Male
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PTT0041