Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O transdutor de pressão de montagem em painel da série AST4200 usa um design exclusivo de porta de pressão que permite a montagem direta nos painéis, sem o uso de um adaptador.

O design exclusivo de porta de pressão do transdutor de pressão de montagem em painel AST4200 permite a montagem direta nos painéis, sem o uso de um adaptador adicional. 

Vantagens

  • Construção em aço inoxidável de alta resistência 
  • Sem óleo, soldas ou O-rings 
  • Ampla faixa de temperatura de operação 
  • Pressões de até 10.000 PSI
  • Poucos erros estáticos e térmicos 
  • Preço e desempenho incomparáveis 
  • Compatível com uma grande variedade de líquidos e gases 
  • Proteção EMI/RFI 
  • Aprovação UL/cUL 508 (com invólucro) 
barra laranja

Aplicações

  • Equipamento OEM industrial
  • Gestão de água
  • Pneumático
  • Armazenamento de hidrogênio
  • Pressão submarina
  • Equipamento HVAC/R
  • Painéis de controle
  • Sistemas hidráulicos
  • Registradores de dados
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Industrial Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Medição

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Packard Metripack 150

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 10 – 28

Características do corpo

  • Material da porta  17-4PH

Dimensões

  • Diâmetro do produto  22.22 mm [ .875 in ]

  • Comprimento do produto  84.5 mm [ 3.33 in ]

Condições de uso

  • Pressão  34.47 bar [ 500 psi ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  1 – 5 V

  • Faixa de pressão de prova  2X, Mín

  • Precisão de pressão  ±0.5% FSO

Outro

  • Opções de sensor  Sem opção

  • Ajuste  1/8 FNPT

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PTT0042

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Aprovações da agência

Documento de aprovação da agência

DNV GL Certificate