Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
Industrial Pressure Transducer, Submersible Pressure Transducer
-
Tipo de pressão
Medição
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Conduíte de 100 pés, Conduíte de 10 pés, Conduíte de 25 pés, Conduíte de 35 pés, Conduíte de 40 pés, Conduíte de 50 pés
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
10 – 28
Dimensões
-
Diâmetro do produto
25.4 mm [ 1 in ]
-
Comprimento do produto (mm)
3181.3, 7753.3, 10801.3, 12325.3, 15373.3, 30613.3
-
Comprimento do produto (in)
125.25, 305.25, 425.25, 485.25, 605.25, 1205.2
Condições de uso
-
Pressão (bar)
.068, .344, .413, 1.034, 250
-
Pressão (psi)
1, 5, 6
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
4 – 20 mA
-
Faixa de pressão de prova
2X, Mín
-
Precisão de pressão
±0.1% FSO
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL
Outro
-
Opções de sensor
Baixa potência, Comprimentos do cabo personalizados
-
Ajuste
1/4 FNPT, Nose Cone
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PTT0052