Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O transdutor de pressão de 0-5 V / 0-10 V série AST4700 usa nossa tecnologia Krystal Bond™ para incluir um elemento de detecção de aço inoxidável de peça única, sem soldas, anéis de vedação o-ring internos e enchimento de óleo.  Isso proporciona uma construção resistente, elevado ciclo de vida e compatibilidade com uma ampla variedade de meios, tudo a um preço competitivo. O AST4700 pode ser integrado a uma variedade de conexões de processo, incluindo NPT, SAE (UNF) e BSP. Sinais de tensão e saída de frequência baseados em zero são todas opções padrão desse produto.

Vantagens

  • Construção em aço inoxidável de alta resistência
  • Pressões de até 10.000 PSI
  • Ampla variedade de configurações
  • Adequado para altos níveis de choque e vibração
  • Certificado pela CE
barra laranja

Aplicações

  • Bancadas de teste e equipamentos de laboratório
  • Registradores de dados
  • Instrumentação de Pressão
  • Sistemas hidráulicos
  • Sistemas de HVAC/R
  • Gestão de Água
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Industrial Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Componente, Medição

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  6 Pino Bendix PT06A, Cabo 2 pé, Cabo 6 pé, DIN 43650A

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 15 – 28, 10 – 28

Características do corpo

  • Material da porta  17-4PH, 316L

Dimensões

  • Diâmetro do produto  22.22 mm [ .875 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 76.96, 88.13, 90.42, 662.6, 664.9, 1862.5, 1864.8

  • Comprimento do produto (in) 3.03, 3.47, 3.56, 26.09, 26.18, 73.33, 73.42

Condições de uso

  • Pressão (bar) 1.034, 1.72, 1.723, 2, 5, 6.89, 17.23, 34.47, 68.94, 344.73, 517.1

  • Pressão (psi) 15, 25, 29, 72.51, 100, 250, 500, 1000, 5000, 7500

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  0 – 10 V, 0 – 5 V, 1 – 6 kHz

  • Faixa de pressão de prova  2X, Mín

  • Precisão de pressão  ±.5% de extensão, ±0.25% FSO, ±0.5% FSO

Outro

  • Opções de sensor  Sem opção

  • Ajuste  1/4 MNPT, 1/8 MNPT, 7/16-20 UNF Male

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PTT0058

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto

Aprovações da agência

Documento de aprovação da agência