Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O transdutor de pressão absoluta da série AST4710 foi projetado para medição absoluta de pressão de líquidos e gases compatíveis com aço inoxidável.

O transdutor de pressão absoluta da série AST4710 apresenta uma construção de aço inoxidável, carcaça soldada e altas classificações de choque e vibração que o tornam um instrumento robusto e confiável para a medição absoluta de pressão de líquidos e gases compatíveis com aço inoxidável. Fornecido com várias opções de porta de pressão, saída e conexão elétrica, o AST4710 é adequado para uma variedade de aplicações em muitos setores. 

Vantagens

  • Alta Precisão
  • Construção em aço inoxidável de alta resistência
  • Grande variedade de compatibilidade de mídia
  • Sem anéis de vedação O-rings internos
  • Construção robusta
  • CE EN61326
  • Adequado para altos níveis de choque e vibração
barra laranja

Aplicações

  • Suportes de Teste
  • Gerenciamento de Energia e Água
  • Autoclave
  • Instrumentação de Pressão
  • Registradores de dados
  • Corretores Barométricos
     
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Industrial Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Absoluto

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  6 Pino Bendix PT06A, DIN 43650A, Mini-DIN 43650C

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 10 – 28

Características do corpo

  • Material da porta  316L

Dimensões

  • Diâmetro do produto  22.22 mm [ .875 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 78.48, 88.13

  • Comprimento do produto (in) 3.09, 3.47

Condições de uso

  • Pressão (bar) 6.89, 9.65, 20.68

  • Pressão (psi) 40, 100, 300

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  4 – 20 mA

  • Faixa de pressão de prova  2X, Mín

  • Precisão de pressão  ±0.25% FSO

Outro

  • Opções de sensor  Nenhum, Sem opção

  • Ajuste  1/8 FNPT, 7/16-20 UNF Male

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PTT0059

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Aprovações da agência

Documento de aprovação da agência