Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
Wireless Pressure Transducer
-
Tipo de pressão
Absoluto, Componente, Medição
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Sem conector
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
2.7, 3
Características do sinal
-
Banda de Frequência (MHz)
2400
Dimensões
-
Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana)
24 mm [ .944 in ]
-
Altura do produto
48.26 mm [ 1.9 in ]
Condições de uso
-
Pressão (bar)
1.034, 2, 7, 10, 20
-
Pressão (psi)
15, 30, 101.52, 145.03, 290.07, 300
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-20 – 85, -20 – 60
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-4 – 140, -4 – 185
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
Bluetooth
-
Faixa de pressão de prova
Avaliado por 3X
-
Precisão de pressão
±0.1% FSO
Normas da indústria
-
Aprovações de áreas perigosas
Nenhum
Outro
-
Opções de sensor
Etiqueta adesiva, Proteção IP67
-
Ajuste
1/4-18 NPT, 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, 1/8-27 NPT, G1/4 DIN3852 Form E Gasket DIN3869-14 NBR
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PTT0064