Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Disponivel de
O transdutor de pressão industrial compacto M3200 está disponível com sinais de saída analógica ou digital e de temperatura.
A cavidade do transdutor de pressão industrial compacto da série M3200 é usinada com base em uma peça sólida de aço inoxidável de 17-4PH. A versão padrão inclui uma rosca de cano NPT de 1/4 permitindo um sistema vedado à prova de vazamento. Com excelente durabilidade, não há anéis de vedação o-ring, soldas nem orgânicos expostos à mídia de pressão. Com tecnologia própria Microfused da TE, derivada de aplicações aeroespaciais exigentes, emprega extensômetros de silício piezorresistivo microusinados fundidos com vidro de alta temperatura a um diafragma de aço inoxidável. Esta abordagem alcança a compatibilidade de mídia de forma simples e elegante, ao mesmo tempo em que fornece um sensor excepcionalmente estável sem as junções P-N de sensores microusinados convencionais. Este sensor de pressão é voltado para OEM industriais e comerciais para aplicações de médio a alto volume. As configurações padrão são adequadas para muitas aplicações. As faixas de pressão estão disponíveis de 0-100 a 5.000 PSI (0-7 bar a 0-350 bar). Existem cinco sinais de saída analógicos padrão disponíveis, bem como uma pressão digital de 14 bits com saída de temperatura de 11 bits. Entre em contato com nossa equipe de vendas para suas necessidades de personalização.
-40°C
125°C
Conheça o transdutor de pressão M3200 e suas opções de sinal de saída analógica e digital.
Alcance (psi) | Alcance (bar) | Medidor/composto |
---|---|---|
0 a 100 | 0 a 7 | • |
0 a 250 | 0 a 17 | • |
0 a 500 | 0 a 35 | • |
0 a 1.000 | 0 a 70 | • |
0 a 2.500 | 0 a 170 | • |
0 a 5.000 | 0 a 350 | • |
*Entre em contato com o fabricante para solicitar faixas de pressão fora do padrão. |
P: Que tipos de conexões de processo estão disponíveis para transdutores de pressão?
R: A TE Connectivity (TE) oferece várias conexões padrão, normalmente rosqueadas. Embora nossas configurações padrão estejam disponíveis, configurações personalizadas também são possíveis para aplicações OEM. As conexões rosqueadas estão disponíveis em conexões macho e fêmea e podem ser projetadas com vedação cônica, anel de vedação O-ring ou vedações metal-metal. Faixas de pressão mais altas exigem que a conexão também seja classificada para a pressão. Entre em contato com a fábrica para disponibilidade.
Tipos de rosca comuns: NPT, SAE / UNF, BSP, Metric
P: Que tipos de interfaces elétricas estão disponíveis nos transdutores de pressão?
R: A interface elétrica depende do produto selecionado. Certos produtos, devido a serviços para áreas classificadas ou classificações de IP, exigem conexões elétricas específicas. A TE Connectivity (TE) fabrica transdutores de pressão com conectores integrais, conectores em linha e opções de cabos. Projetos padrão e personalizados estão disponíveis.
Tipos de conexão elétrica: Conector Packard, Forma C com Conector de Acoplamento, Forma C sem Conector de Acasalamento, Cabo
P: Qual é a diferença entre transdutores analógicos e digitais?
R: Os transdutores analógicos e digitais são mundos à parte em suas tecnologias, interfaces, sinais de saída e na terminologia usada para descrever e especificar sua operação. Baixe nosso whitepaper "Transdutores Analógicos e Digitais - as Vantagens de Ambos" para conhecer mais vantagens dos transdutores digitais e analógicos.
P: Para que são usados os sensores em sistemas AVACR?
R: Os sistemas AVAC tradicionais usavam sensores de pressão e temperatura para controlar operações básicas, como ligar ou desligar e abrir ou fechar válvulas ou respiros. Uma vez que os sistemas AVAC evoluíram para serem mais eficientes, as capacidades de sensoriamento avançaram para incluir fluxo de refrigerante variável, motores e sopradores de velocidade variável, válvulas de expansão eletrônica e muitas outras metodologias de controle para ajustar o sistema e minimizar o uso geral de energia. Baixe nosso whitepaper "A importância de sensores de pressão em sistemas AVACR" para saber mais.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados