Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
Industrial Pressure Transducer, Submersible Pressure Transducer
-
Tipo de pressão
Medição
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cabo 1 pé
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
5
Características do corpo
-
Material da porta
316L, PVC
Condições de uso
-
Pressão (bar)
.068, .137, .344, 1.034
-
Pressão (psi)
1, 2, 5, 15
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-20 – 70 °C [ '-4 – 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
.5 – 4.5 V
-
Faixa de pressão de prova
Avaliado por 3X
-
Precisão de pressão
±1% de extensão
Outro
-
Opções de sensor
Nenhum
-
Ajuste
1/2 MNPT
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PTT0069