Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O material de enchimento é entregue em sacos de câmara dupla. A ampla gama de aplicações abrange seções transversais de cabos de 1,5 mm² até 240 mm². Um separador para cabos de 4 núcleos também está incluído.

 

PRINCIPAIS RECURSOS

  • Resistente ao impacto
  • Carcaça transparente
  • Policarbonato
  • Design de encaixar para fechar com selagem de labirinto
  • Separador para cabos de 4 núcleos incluídos
  • Disponível com resina anti-rotulagem e sustentável GUROFLEX-N
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Preenchedor  GUROFLEX, PU RAPID 4300B

  • Selo do estojo  Labirinto

  • Selo de cabo  Fita

  • Embalagem de preenchimento (D/C)  Sacos de Câmara Dupla

  • Installation Technology  Resin

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Inline Joint

  • Método de fechamento  Encaixe

Recursos de configuração

  • Número de fios principais (Max)  4, 5

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) .6/1

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Transparent

  • Material de Isolamento  Polymeric

Acessório mecânico

  • Alívio de tensão  Sem

Dimensões

  • Compatible Cable Diameter - Main (Min) (mm) 6, 14, 16, 20, 26, 35

  • Volume de preenchimento (l) .2, .35, .55, 1.2, 1.7, 3.65

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 1.5 – 10, 4 – 25, 1.5 – 16, 1.5 – 2.5, 70 – 240, 25 – 150, 10 – 50

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²) 2.5, 10, 16, 25, 50, 150, 240

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²) 1.5, 4, 10, 25, 70

  • Compatible Cable Diameter - Main (Max) (mm) 19, 27, 34, 37, 44, 52, 67

Condições de uso

  • Tipo de resistência a fluidos  Água, Humic Acids

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -20 – 55

Operação/Aplicação

  • Certificado de construção naval-offshore  Não

  • Estabilizado por UV  Não

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  EN 50393

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Cardbox

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Uso do produto  Ao ar livre e enterrado diretamente

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PXE-SU

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo