Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Revestido  Sim

  • Requisito adesivo  Adesivo comprado separadamente, Pré-revestimento adesivo

Características do corpo

  • Material do produto primário  Elastômero modificado resistente a fluidos, Fluorelastômero modificado, Fluoropolímero flexível, NBCCS, Poliolefina Modificada Semirrígida

  • Código do material  50, 51, 55, 71, 770, 780

  • Código de Sistemas de Materiais  10, 20, 30, 300, 770, 780

Características da habitação

  • Orientação do corpo  Reto

Dimensões

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 14.2, 17.5, 22.4, 26.4, 34, 38.1, 47.8, 57.2

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .56, .69, .88, 1.04, 1.34, 1.5, 1.88, 2.25

  • Diâmetro de cabo compatível (máx) (mm) 6, 7, 8, 9, 9.5, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

  • Diâmetro de cabo compatível (máx) (in) .23, .27, .314, .35, .37, .39, .43, .47, .55, .63, .71, .78, .86, .94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.25, 1.33, 1.41, 1.49

  • Diâmetro externo do conector ou backshell (mm) 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43

  • Diâmetro externo do conector ou backshell (in) .55, .62, .63, .71, .79, .87, .94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.26, 1.34, 1.42, 1.5, 1.57, 1.69

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm) 8.1 – 23, 4.8 – 17, 17.5 – 36, 22.9 – 54.6, 12.7 – 29, 13.2 – 29, 22.4 – 43

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in) .882 – 1.693, .902 – 2.15, 8.1 – 24, .689 – 1.417, .5 – 1.142, .52 – 1.142, 4.8 – 18

Condições de uso

  • Requisito de inflamabilidade  Retardador de Chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 150, -55 – 175, -65 – 200, -55 – 135, '-55 – 125

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -67 – 347, -85 – 392, '-67 – 302, -67 – 257, -67 – 275

  • Proteção de resistência  Exposição a fluidos em longo prazo a altas temperaturas, Imersão em fluidos a longo prazo a altas temperaturas, Químicos, Biológicos, Radiológicos e Nucleares (CBRN)

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  COMO SAE81765/1 Tipo II, Nenhum, SAE AS I 81765/1, Tipo I, SC-X-15111, SC-X-15112

Outro

  • Código de forma de peça moldada  202

  • Código adesivo  164, 180, 42, 86

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-R21-56701

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.