Capas Protetoras HS de Baixo Perfil: Molde de Sopro, Linha Slim, Com Bordas, Retas
Capas protetoras termo retráteis moldadas a sopro de baixo perfil com recurso de transição reta e bordas. Use em conjunto com os adaptadores da TE para fornecer alívio de tensão para sistemas de chicotes de fios usando a linha slim de conectores circulares.
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)-55 – 150, -55 – 175, -65 – 200, -55 – 135, '-55 – 125
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)-67 – 347, -85 – 392, '-67 – 302, -67 – 257, -67 – 275
Proteção de resistência Exposição a fluidos em longo prazo a altas temperaturas, Imersão em fluidos a longo prazo a altas temperaturas, Químicos, Biológicos, Radiológicos e Nucleares (CBRN)
Normas da indústria
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o COMO SAE81765/1 Tipo II, Nenhum, SAE AS I 81765/1, Tipo I, SC-X-15111, SC-X-15112