Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características do corpo
-
Código de Sistemas de Materiais
100, 25
-
Cor do produto primário
Preto
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Material do produto primário
Elastômero, Fluoroelastômero reticulado
-
Maleabilidade
Flexível
Dimensões
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
1.5, 2.5, 4, 6, 9, 12, 20, 30
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.059, .098, .157, .236, .354, .472, .789, 1.181
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
3, 5, 8, 12, 18, 24, 40, 50
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.118, .197, .315, .472, .709, .945, 1.575, 1.969
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
20 – 40, 9 – 18, 12 – 24, 1.5 – 3, 2.5 – 5, 30 – 50, 6 – 12, 4 – 8
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.789 – 1.575, .236 – .472, .157 – .315, .354 – .709, .472 – .945, .059 – .118, .098 – .197, 1.181 – 1.969
Condições de uso
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Altamente retardante de chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-75 – 150
-
Temperatura de recuperação (°C)
175
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Fluidos
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
República Tcheca
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-R21-652T79