Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Revestido  Sim

  • Requisito adesivo  Adesivo comprado separadamente, Pré-revestimento adesivo

Características do corpo

  • Material do produto primário  Elastômero modificado resistente a fluidos, Fluorelastômero modificado

  • Código do material  12, 25

  • Código de Sistemas de Materiais  200, 25

Características da habitação

  • Orientação do corpo  Ângulo reto

Dimensões

  • Diâmetro interno expandido (mín)  11 mm [ .43 in ]

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm) 9.4 – 19, 9.4 – 11, 5.2 – 11, 7.8 – 11

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in) 9.4 – 12, 9.4 – 20, 7.8 – 12, 5.2 – 12

Condições de uso

  • Requisito de inflamabilidade  Retardador de Chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -75 – 150, '-67 – 392

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -103 – 302

  • Proteção de resistência  Exposição a fluidos em longo prazo a altas temperaturas, Imersão em fluidos a longo prazo a altas temperaturas

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  SAE AS81765/4, VG95343 Partes 6.7,8 e 9

Outro

  • Código de forma de peça moldada  224

  • Código adesivo  225

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-R21-73105

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.