Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Revestido  Sim

  • Requisito adesivo  Adesivo comprado separadamente, Pré-revestimento adesivo

Características do corpo

  • Material do produto primário  Elastômero modificado resistente a fluidos, Fluorelastômero modificado, Material de baixo risco de incêndio, Poliolefina Modificada Flexível, Poliolefina Modificada Semirrígida

  • Código do material  3, 4, 12, 25, 100

  • Código de Sistemas de Materiais  10, 100, 200, 25

Características da habitação

  • Orientação do corpo  Ângulo reto

Dimensões

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 23.4, 24, 28.4, 30, 31, 36, 43, 51.8, 52, 60, 66, 81.8

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .92, .945, 1.12, 1.18, 1.22, 1.42, 1.69, 2.04, 2.05, 2.36, 2.6, 3.22

  • Diâmetro de cabo compatível (máx) (mm) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

  • Diâmetro de cabo compatível (máx) (in) .23, .24, .27, .28, .31, .314, .317, .35, .354, .39, .43, .47, .55, .63, .71, .78, .86, .94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.25, 1.3, 1.33, 1.41, 43, 55, 71

  • Diâmetro externo do conector ou backshell (mm) 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64

  • Diâmetro externo do conector ou backshell (in) .47, .55, .62, .63, .71, .79, .87, .94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.26, 1.34, 1.41, 1.42, 1.5, 1.57, 1.7, 1.81, 1.93, 2.04, 2.05, 2.16, 2.28, 2.4, 2.52

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm) 28.2 – 43, 5.6 – 13, 14.2 – 30, 15.7 – 35, 8.4 – 19, 9.9 – 22.1, 10.4 – 23.4, 15.7 – 35.3, 20.3 – 45.7, 35.1 – 52, 5.6 – 12.4, 5.9 – 14, 9.9 – 22, 35.1 – 51.8, 60.5 – 81.8, 44.5 – 66, 17.9 – 31, 7.1 – 16, 6.6 – 14.7, 16.8 – 38, 8.4 – 18.5, 18 – 31, 35.1 – 60, 22.4 – 36, 10.4 – 24

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in) .26 – .579, 5.6 – 14, 9.9 – 23, 1.38 – 2.36, 9.9 – 22, 1.38 – 2.04, .331 – .728, .22 – .488, 2.38 – 3.22, 7.1 – 17, .41 – .94, .39 – .87, 1.11 – 1.69, .56 – 1.18, 5.9 – 14, 8.4 – 20, .661 – 1.496, .41 – .92, 1.75 – 2.6, .618 – 1.378, 5.9 – 15, .88 – 1.42, .799 – 1.799, 19 – 31, .618 – 1.39, .7 – 1.22, 1.38 – 2.05

Condições de uso

  • Requisito de inflamabilidade  Baixo risco de incêndio, Retardador de Chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -30 – 105, -55 – 135, '-67 – 392, -75 – 150

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -103 – 302, '-22 – 221, -67 – 275

  • Proteção de resistência  Exposição a fluidos em longo prazo a altas temperaturas, Exposição ocasional a fluidos, Imersão em fluidos a longo prazo a altas temperaturas

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  BR1326 listado Classe G, BS-G-198-5-DA, BS-G-198-5-DD, BS-G-198-5-DE, BS-G-198-5-DF, DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DA, DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DD, DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DE, DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DF, IEC 62329-3-101, IEC 62329-3-102, MIS-34867, SAE AS81765/1 Tipo I, SAE AS81765/1 Tipo II, SAE AS81765/4, SAE AS 85049/141, SAE AS I 81765/1, Tipo I, SAE AS I 81765/1, Tipo II, SAE AS I 81765/4, UL 224, Arquivo E85381, VG95343 Parte 18, VG95343 Parte 6, VG95343 Partes 29 e 30, VG95343 Partes 6.7,8 e 9

Outro

  • Código de forma de peça moldada  222, 222W

  • Código adesivo  180, 184, 225, 42, 86

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-R21-73106549

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.