Proteções termorretráteis de baixo perfil: poli moldadas, com guias, retas
Proteções termorretráteis poli moldadas de baixo perfil com uma transição reta e recurso de guias. Use em conjunto com os adaptadores da TE para fornecer alívio de tensão para sistemas de chicotes usando conectores circulares. A proteção é compatível com todos os adaptadores ranhurados do tamanho de cápsula apropriado.
Material do produto primário Elastômero modificado resistente a fluidos, Fluorelastômero modificado, Material de baixo risco de incêndio, Poliolefina Modificada Flexível, Poliolefina Modificada Semirrígida
Requisito de inflamabilidade Baixo risco de incêndio, Retardador de Chamas
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)'-67 – 392, -75 – 150, -30 – 105, -55 – 135
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)-103 – 302, '-22 – 221, -67 – 275
Proteção de resistência Exposição a fluidos em longo prazo a altas temperaturas, Exposição ocasional a fluidos, Imersão em fluidos a longo prazo a altas temperaturas
Normas da indústria
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o BR1326 listado Classe G, BS-G-198-5-DA, BS-G-198-5-DD, BS-G-198-5-DE, BS-G-198-5-DF, DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DA, DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DD, DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DE, DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DF, IEC 62329-3-101, IEC 62329-3-102, MIS-34867, SAE AS81765/1 Tipo I, SAE AS81765/1 Tipo II, SAE AS81765/4, SAE AS 85049/140, SAE AS I 81765/1, Tipo I, SAE AS I 81765/1, Tipo II, SAE AS I 81765/4, UL 224, Arquivo E85381, VG95343 Parte 6, VG95343 Partes 29 e 30, VG95343 Partes 6.7,8 e 9