Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Tubulação termo retrátil de bastão CRN de parede única  é uma tubulação de poliolefina semirrígida retardante de chamas. A tubulação de CRN oferece flexibilidade e economia de espaço ideais, juntamente com proteção mecânica e resistência química. Além de ser bastante adequada para aplicações de alívio de tensão de fio, fornece proteção mecânica para componentes delicados. A tubulação de bastão tem comprimentos individuais de 1,2m (4 pés).

Principais características

  • Isolamento elétrico
  • Retardante de chamas
  • Proteção mecânica
  • Proteção contra impacto e abrasão
  • Vedação e proteção ambiental
  • Proteção contra umidade e corrosão
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 135

  • Temperatura de recuperação (°C) 135

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-R21-C8699B

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo