Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Única

Características do corpo

  • Código de Sistemas de Materiais  200

  • Tipo de fluido  Água, Combustível de aviação, Fluido hidráulico, Óleo lubrificante, Produtos químicos/solventes

  • Cor do produto primário  Preto

  • Razão de encolhimento  3.6:1, 4:1

  • Material do produto primário  Fluoroelastômero reticulado

  • Maleabilidade  Muito flexível

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) .15, .89, 1.07, 1.25

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .006, .035, .042, .049

  • Comprimento do produto (mm) 38.1, 50.8, 63.5, 76.2, 101.6, 152.4, 254

  • Comprimento do produto (in) 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 10

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 6.35, 7.87, 9.65, 12.7, 19.05

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .25, .31, .38, .5, .75

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 25.4, 31.75, 34.8, 38.1, 50.8, 67.82

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) 1, 1.25, 1.37, 1.5, 2, 2.67

Condições de uso

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 175

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Retardador de Chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 200

  • Temperatura de recuperação (°C) 175

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Peça

Outro

  • Fonte do produto  México

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-R21-T319

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.