Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.6
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Cinza
-
Razão de encolhimento
1.5:1
-
Material do produto primário
Borracha de Silicone
-
Maleabilidade
Muito flexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.5, .75, 1
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.02, .03
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
1.7, 6.5, 9.6, 13, 27
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.066, .256, .378, .51, 1.06
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
1, 2.9, 15, 21, 41
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.114, .394, .591, .827, 1.61
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
135
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Altamente resistente a chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-75 – 200
-
Temperatura de recuperação (°C)
175
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Alta e baixa temperaturas, Choques de calor, Esterilização a vapor, Esterilização por radiação
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
EUA, REINO UNIDO
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-R21-T79