Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Única

Características do corpo

  • Código de Sistemas de Materiais  25

  • Tipo de fluido  Água, Combustível de aviação, Diesel, Fluido de freio, Fluido hidráulico, Óleo lubrificante

  • Cor do produto primário  Preto

  • Razão de encolhimento  2:1

  • Material do produto primário  Elastômero reticulado

  • Maleabilidade  Muito flexível

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) .51, .64, .76, .89, 1.02, 1.09

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .02, .025, .03, .035, .04, .043

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.8, 15, 19.1

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .047, .063, .094, .126, .189, .25, .374, .5, .59, .75

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 31.5, 38

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .094, .126, .189, .252, .374, .5, .748, 1, 1.24, 1.496

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 15 – 31.5, 3.2 – 6.4, 12.8 – 25.4, 19.1 – 38, 4.8 – 9.5, 9.5 – 19, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 1.6 – 3.2, 6.4 – 12.7

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .189 – .374, .063 – .126, .047 – .094, .59 – 1.24, .5 – 1, .75 – 1.496, .374 – .748, .094 – .189, .25 – .5, .126 – .252

Condições de uso

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 150, 175

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Retardador de Chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -75 – 150

  • Temperatura de recuperação (°C) 175

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global, Mundial

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não, Sim

  • Fonte do produto  EUA, República Tcheca

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-R21-T79024

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.